KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG plus
Best.-Nr. 2129 00
2129 00
223,64 EUR
EAN 4010337032915
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Heizungsaktor mit integriertem Raumtemperaturregler zum Schalten thermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken.

Ventilausgänge

  • Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb.
  • Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar.
  • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
  • Rückmeldung bei Handbetätigung und im Busbetrieb.
  • Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus.
  • Überlastsicher, kurzschlusssicher, Fehlermeldung mit LED.
  • Schutz gegen festsitzende Ventile.
  • Zwangsstellung.
  • Unterschiedliche Sollwerte für Zwangsstellung oder Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter.
  • Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar.
  • Rückmeldung über Bus z. B. bei Ausfall der Ventilspannung, Überlast und Kurzschluss.
  • Schalten der Heizkreispumpe in Abhängigkeit der Ventilzustände.
  • Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe.
  • Energiesparmodus zum Reduzieren des Energieverbrauchs des Heizungsaktors. Anwendung für Zeiträume (z. B. Sommer) wo kein Wärmebedarf zum Heizen besteht.
  • Aktivierung des Stellantriebs mit "First-Open-Funktion" bei der Erstinbetriebnahme.
  • Schnelle Inbetriebnahme durch globale Einstellung der Kanäle.
  • Kaskadierung mehrerer Heizungsaktoren.
  • Zurücksetzen von Fehlermeldungen über BUS.
  • Wärmebedarfsteuerung.
  • Betriebsstundenzähler pro Kanal.

Raumtemperaturregler

  • 6 unabhängige Regler.
  • Steuerung über individuelle Kommunikatiosobjekte für Ein- und Ausgänge.
  • Wahlweise interne Gruppenkommunikation zur individuellen Zuweisung der Reglerausgänge zu den Ausgangskanälen des Aktors.
  • Betriebsmodi: Komfort, Standby, Nacht und Frost-/Hitzeschutz.
  • Jedem Betriebsmodus können eigene Temperatur-Sollwerte zugeordnet werden.
  • Konfiguration der Temperatur-Sollwerte wahlweise relativ (Ableitung aus Basis-Sollwert) oder absolut (unabhängige Solltemperaturen für jeden Betriebsmodus).
  • Komfortverlängerung durch Präsenztaste, Dauer parametrierbar.
  • Umschaltung der Betriebsmodi durch 1-Byte-Objekte gemäß der KNX Spezifikation oder durch bis zu 4 einzelne 1-Bit-Objekte.
  • Statusrückmeldungen konfigurierbar.
  • Frost-/Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus oder durch Frostschutzautomatik.
  • Betriebsarten "Heizen", "Kühlen", "Heizen und Kühlen" jeweils mit oder ohne Zusatzstufe. Die Temperatur-Sollwerte für die Zusatzstufe leiten sich durch einen parametrierbaren Stufenabstand aus den Werten der Grundstufe ab.
  • Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend).
  • Regelparameter für PI-Regler (falls gewünscht: Proportionalbereich, Nachstellzeit) und 2Punkt-Regler (Hysterese) einstellbar.
  • Automatisches oder objektorientiertes Umschalten zwischen "Heizen" und "Kühlen".
  • Raumtemperaturmessung über bis zu zwei externe KNX Temperaturfühler. Abgleich der Temperaturwerte möglich und Messwertbildung der externen Fühler parametrierbar. Abfragezeit der extern empfangenen Temperaturwerte einstellbar.
  • Die Ist- und Soll-Temperaturen können nach einer parametrierbaren Abweichung auf den Bus (auch zyklisch) ausgegeben werden.
  • Getrennte oder gemeinsame Stellgrößenausgabe im Heiz- und Kühlbetrieb. Dadurch ein oder zwei Stellgrößenobjekte je Stufe.
  • Normale oder invertierte Stellgrößenausgabe.
  • Automatisches Senden und Zykluszeit für Stellgrößenausgabe parametrierbar.
  • Stellgrößenbegrenzung möglich.
  • Fußbodentemperaturbegrenzung im Heizbetrieb möglich.
  • Solltemperaturbegrenzung im Kühlbetrieb möglich.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,4 W

Verlustleistung:
max. 1 W

Ausgänge/Regler:
6

Kontaktart:
Triac

Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom:
5 bis 160 mA

Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)

Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe:
4
AC 24 V Antriebe:
2

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 212900

RFA, 620 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 212900

IFC, 14 Kb

Laden


Gira KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 142 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler REG
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchanleitung.

Best.-Nr. 2129 00

PDF, 1.833 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler REG
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2129 00

PDF, 8.532 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler REG
Produktdatenbank

ab ETS4.2

Best.-Nr. 2129 00

ZIP, 2.531 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads