Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler


REG plus
213,28 EUR
Best.-Nr. 2129 00
EAN 4010337032915
VE 1
PS 66

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Heizungsaktor mit integriertem Raumtemperaturregler zum Schalten elektrothermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken.

Ventilausgänge

  • Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb.
  • Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar.
  • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
  • Rückmeldung bei Handbetätigung und im Busbetrieb.
  • Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus.
  • Überlastsicher, kurzschlusssicher, Fehlermeldung mit LED.
  • Schutz gegen festsitzende Ventile.
  • Zwangsstellung.
  • Unterschiedliche Sollwerte für Zwangsstellung oder Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter.
  • Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar.
  • Rückmeldung über Bus z. B. bei Ausfall der Ventilspannung, Überlast und Kurzschluss.
  • Schalten der Heizkreispumpe in Abhängigkeit der Ventilzustände.
  • Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe.
  • Energiesparmodus zum Reduzieren des Energieverbrauchs des Heizungsaktors. Anwendung für Zeiträume (z. B. Sommer) wo kein Wärmebedarf zum Heizen besteht.
  • Aktivierung des Stellantriebs mit "First-Open-Funktion" bei der Erstinbetriebnahme.
  • Schnelle Inbetriebnahme durch globale Einstellung der Kanäle.
  • Kaskadierung mehrerer Heizungsaktoren.
  • Zurücksetzen von Fehlermeldungen über BUS.
  • Wärmebedarfsteuerung.
  • Betriebsstundenzähler pro Kanal.

Raumtemperaturregler

  • 6 unabhängige Regler.
  • Steuerung über individuelle Kommunikatiosobjekte für Ein- und Ausgänge.
  • Wahlweise interne Gruppenkommunikation zur individuellen Zuweisung der Reglerausgänge zu den Ausgangskanälen des Aktors.
  • Betriebsmodi: Komfort, Standby, Nacht und Frost-/Hitzeschutz.
  • Jedem Betriebsmodus können eigene Temperatur-Sollwerte zugeordnet werden.
  • Konfiguration der Temperatur-Sollwerte wahlweise relativ (Ableitung aus Basis-Sollwert) oder absolut (unabhängige Solltemperaturen für jeden Betriebsmodus).
  • Komfortverlängerung durch Präsenztaste, Dauer parametrierbar.
  • Umschaltung der Betriebsmodi durch 1-Byte-Objekte gemäß der KNX Spezifikation oder durch bis zu 4 einzelne 1-Bit-Objekte.
  • Statusrückmeldungen konfigurierbar.
  • Frost-/Hitzeschutz-Umschaltung durch Fensterstatus oder durch Frostschutz-Automatik.
  • Betriebsarten "Heizen", "Kühlen", "Heizen und Kühlen" jeweils mit oder ohne Zusatzstufe. Die Temperatur-Sollwerte für die Zusatzstufe leiten sich durch einen parametrierbaren Stufenabstand aus den Werten der Grundstufe ab.
  • Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend).
  • Regelparameter für PI-Regler (falls gewünscht: Proportionalbereich, Nachstellzeit) und 2Punkt-Regler (Hysterese) einstellbar.
  • Automatisches oder objektorientiertes Umschalten zwischen "Heizen" und "Kühlen".
  • Raumtemperaturmessung über bis zu zwei externe KNX Temperaturfühler. Abgleich der Temperaturwerte möglich und Messwertbildung der externen Fühler parametrierbar. Abfragezeit der extern empfangenen Temperaturwerte einstellbar.
  • Die Ist- und Soll-Temperaturen können nach einer parametrierbaren Abweichung auf den Bus (auch zyklisch) ausgegeben werden.
  • Getrennte oder gemeinsame Stellgrößenausgabe im Heiz- und Kühlbetrieb. Dadurch ein oder zwei Stellgrößenobjekte je Stufe.
  • Normale oder invertierte Stellgrößenausgabe.
  • Automatisches Senden und Zykluszeit für Stellgrößenausgabe parametrierbar.
  • Stellgrößenbegrenzung möglich.
  • Fußbodentemperaturbegrenzung im Heizbetrieb möglich.
  • Solltemperaturbegrenzung im Kühlbetrieb möglich.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Nennspannung:
AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,4 W

Verlustleistung:
max. 1 W

Ausgänge/Regler:
6

Kontaktart:
Triac

Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom:
5 bis 160 mA

Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)

Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe:
4
AC 24 V Antriebe:
2

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
212900
Dateiformat
RFA
Dateigröße
620 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
212900
Dateiformat
RFA
Dateigröße
14 Kb

Gira KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
142 Kb

Heizungsaktor 6fach mit Regler REG
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
2129 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
8.532 Kb

Heizungsaktor 6fach mit Regler REG
Bedienungsanleitungen

Gebrauchanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2129 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.833 Kb

Heizungsaktor 6fach mit Regler REG
Produktdatenbank

ab ETS4.2

Laden
Best.-Nr.
2129 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
1.260 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste