SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0789 30
0789 30
56,14 EUR
EAN 4010337789307
VE 1/10
PS 14
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
Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Statt der SCHUKO-Steckdosen können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 078930

RFA, 344 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 078930

IFC, 16 Kb

Laden


Bohrschablone für Wassergeschütz Aufputz 3fach
Montageanleitungen

Markierungen für Bohrlöcher

Best.-Nr. 0789 30

PDF, 26 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads