Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Rufmodul Funk für Notrufset Funk System 55


Programmneutral
303,78 EUR
Best.-Nr. 5935 00
EAN 4010337011507
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Anzeige einer Notsituation durch rotes Dauerlicht.
  • Zuschaltbare akustische Rufanzeige durch Schallgeber.
  • Das Rufmodul Funk wird über ein Unterputz-Netzteil mit Spannung versorgt und enthält außerdem eine Batterie um die Funktion bei Netzspannungsausfall zu gewährleisten.
  • An ein Rufmodul Funk können bis zu acht Geräte angeschlossen werden.

Technische Daten

Zum Anschluss an:
Notrufset Funk

Unterputz-Netzteil
Primär:
AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA
Sekundär:
DC 12 V, 1 A

Batterie
Typ:
1 x CR 2, 3 V, 800 mAh, Lithium (14,5 x 25,6 mm)
UN-Nr.:
3091

Funkfrequenz:
868,35 MHz

Reichweite (Freifeld):
max. 100 m

Umgebungstemperatur:
+ 5 °C bis + 40 °C

Montage:
Gerätedose 1fach

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste