Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

ZigBee® Light Link Funk Handsender


Anthrazit
87,30 EUR
Bestell-Nr. 2435 10
EAN 4010337025146
VE 1
PS 03

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • ZigBee® Funk Handsender zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, und Szenenbefehlen an ZigBee® Light Link konformen Teilnehmern, z. B. Lampen, Leuchten, Zwischenstecker.
  • Unterstützt das Einstellen von: Helligkeit, Farbtemperatur, Lichtfarbe und Farbsättigung.
  • Entspricht der Spezifikation ZigBee® Light Link.
  • Schalten und Dimmen (1 Kanal) für ein ZigBee® Netzwerk.
  • Speichern und Aufrufen von bis zu 6 Szenen.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Batteriebetriebenes Gerät.
  • Verbinden von Leuchten mit Touch Link.
  • Löschen von Verbindungen zu Leuchten.
  • Zurücksetzen von Leuchten (Factory New).
  • Handsender auf Werkseinstellung zurücksetzen.
  • Service-Funktionen: Vorhandene Verbindungen von einem anderen Sender übernehmen und an einen anderen Sender übergeben.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 3 V

Batterien:
1 x CR 2450N

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
2,4 bis 2,483 GHz

Anzahl Verbindungen:
max. 10

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

ZigBee Light Link Funk Handsender
Zertifikate

Konformitätserklärung inkl. RED

Laden
Bestell-Nr.
2435 10
Dateiformat
PDF
Dateigröße
72 Kb

ZigBee® Light Link Funk Handsender
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2435 10
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.959 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste