Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Bleigelakku 12 V 12 Ah


Akku 12 V 12 Ah
107,41 EUR
Bestell-Nr. 1130 00
EAN 4010337009153
VE 1
PS 26

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Zur Pufferung der KNX Systemspannung in Kombination mit der Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei.
  • Max. zwei Bleigelakkumulatoren können parallel an die Spannungsversorgung angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 12 V

Kapazität Akku:
12 Ah

Gewicht:
4,2 kg

Hinweise

  • Beim Anschluss eines Bleigelakkus an die KNX Spannungsversorgung muss der Basiskabelsatz verwendet werden. Beim Anschluss von zwei Bleigel-Akkumulatoren benötigen Sie den Basiskabelsatz für den einen Akku und den Erweiterungskabelsatz für den anderen Akku.
  • Wartungsfrei durch geschlossene Bauweise nach EN 50014/VDE 0170/0171 Teil 1/5.78.

Abmessungen in mm

B 151 H 94 T 98

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1079 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
372 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste