Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

KNX Raumaktor


REG plus
296,09 EUR
Bestell-Nr. 2162 00
EAN 4010337059370
VE 1
PS 26

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der Raumaktor steuert in einem Gerät drei verschiedene Gewerke, wie Beleuchtung, Jalousie und Heizung. Die vier Relaisausgänge lassen sich in der ETS (Engineering Tool Software) entweder auf Jalousiebetrieb oder Schaltbetrieb einstellen, auch ein Mischbetrieb ist möglich.
  • Zwei Schaltausgänge ergeben einen Jalousieausgang.
  • Zusätzlich sind zwei weitere elektronische Schaltausgänge für die Ansteuerung von Stellantrieben vorhanden.

Schaltbetrieb

  • Der Raumaktor steuert mit seinen Relaiskontakten elektrische Verbraucher wie bspw. Beleuchtungsanlagen. Die Relaiskontakte sind bistabil, so dass der zuletzt eingestellte Schaltzustand auch bei Ausfall der Versorgungsspannung unverändert bleibt.
  • Funktionseigenschaften je Ausgang: umfangreiche Zeitfunktionen, logische Verknüpfungen, Szenen, Sperrfunktionen oder alternativ Zwangsführungen, erweiterte Rückmeldungen, eine zyklische Überwachung der eintreffenden Schalttelegramme sowie einen Betriebsstundenzähler.

Jalousiebetrieb

  • Der Raumaktor steuert mit seinen Relaiskontakten elektrisch betriebene Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnliche Behänge mit einer Netzspannung von AC 230 V.
  • Funktionseigenschaften für jeden Ausgangskanal: separat parametrierbare Fahrzeiten, erweiterte Rückmeldefunktionen, Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen, eine umfangreiche Sonnenschutzfunktion und die Einbindung in Szenen oder Zwangsführungen.

Raumtemperaturregelung

  • Zwei zusätzliche elektronische Schaltausgänge dienen der geräuschlosen Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heiz- oder Kühlanlagen.
  • Stetige Stellgrößentelegramme werden in ein pulsweitenmoduliertes Ausgangssignal (PWM) umgesetzt. Dadurch können die Stellantriebe stetig angesteuert werden. Alternativ ist die Umsetzung von schaltenden Stellgrößen möglich. Statusmeldung für die Ventilstellung und die zyklische Überwachung der Stellgrößentelegramme.
  • Notbetrieb bei Busspannungsausfall oder Bus- und Netzspannungswiederkehr plus Zwangsstellung über Bustelegramm im Sommer- und Winterbetrieb.
  • Alarmmeldung bei Kurzschluss oder Überlast des Schaltausgangs und Festsitzschutz für die Ventile. Es können stromlos geschlossene oder geöffnete Ventilantriebe angeschlossen werden.
  • Überwachung der Netzspannungsversorgung und damit im Störfall die Aussendung einer Alarmmeldung auf den Bus.
  • Sammelmeldungen "alle Ventile geschlossen" und "größte Stellgröße".

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Heizungsausgänge
Schaltkontakt:
Triac
Anzahl:
2
Anzahl Antriebe pro Ausgang:
max. 4
Schaltstrom:
5 bis 50 mA
Maximaler Einschaltstrom:
1,5 A, 2 s

Schaltkontakt:
µ-Kontakt, 4 x Schließer potenzialfrei

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1 bzw. 6 A / AC3

Maximaler Einschaltstrom
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
3000 W
Kapazitive Last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Glühlampen:
3000 W
HV-Halogen:
2500 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Gira Tronic Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 VA

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Last über Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Raumaktor
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Bestell-Nr.
2162 00
Dateiformat
VD2
Dateigröße
240 Kb

Raumaktor
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Laden
Bestell-Nr.
2162 00
Dateiformat
VD4
Dateigröße
241 Kb

Raumaktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
2162 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.983 Kb

Raumaktor
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2162 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
478 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste