Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten


REG plus
485,03 EUR
Best.-Nr. 1046 00
EAN 4010337042273
VE 1
PS 66

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

Merkmale

  • Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Zentrale Schaltfunktion.
  • Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
  • Die Schaltkontakte des Schaltaktor 8fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten).
  • Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung.
  • Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen.
  • Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal.
  • Schwellwerte zur Lastüberwachung (z. B. Meldung Lastausfall).
  • Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Relais
Anzahl:
8
Kontakt:
je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1 bzw. 16 A / AC3

Schaltvermögen AC 400 V:
10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3

Maximaler Einschaltstrom:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
3680 W
Kapazitive Last AC 230 V:
16 A, max. 200 µF
Glühlampen:
3680 W
HV-Halogen:
3680 W
gewickelter Trafo:
2000 VA
Gira Tronic-Trafo:
2500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
3680 VA
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung:
3680 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
2500 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
3680 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
3680 W

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Stromerkennung:
0,25 bis 16 A sinus

Stromerkennung:
50/60 Hz

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Schaltaktor 2fach/4fach/8fach 16 A und 4fach/8fach 16 A C-Last
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
321 Kb

Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
1045 00
1046 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
473 Kb

Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Best.-Nr.
1046 00
Dateiformat
VD2
Dateigröße
147 Kb

Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Laden
Best.-Nr.
1046 00
Dateiformat
VD4
Dateigröße
149 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste