Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Einsatz KNX USB Datenschnittstelle


Unterputz
247,12 EUR
Bestell-Nr. 1070 00
EAN 4010337070009
VE 1/5
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2019.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • USB Datenschnittstelle mit integrierter Busankopplung.
  • Die Datenschnittstelle ermöglicht die Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Komponenten.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
USB:
Buchse, Typ B

Übertragungsprotokoll:
kompatibel zu USB 1.1/2.0

Einbautiefe:
33 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Bestell-Nr.
107000
Dateiformat
RFA
Dateigröße
448 Kb

IFC Datei

Laden
Bestell-Nr.
107000
Dateiformat
RFA
Dateigröße
15 Kb

USB Datenschnittstelle
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
1070 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
90 Kb

USB Datenschnittstelle
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Bestell-Nr.
1070 00
Dateiformat
VD1
Dateigröße
10 Kb

USB Datenschnittstelle
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1070 00
1080 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
193 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste