Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

KNX USB Datenschnittstelle


REG
268,26 EUR
Bestell-Nr. 1080 00
EAN 4010337080008
VE 1
PS 26

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2019.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • USB Datenschnittstelle mit integrierter Busankopplung.
  • Zur Ankopplung eines PCs an den KNX Bus um KNX Komponenten zu adressieren, programmieren oder diagnostizieren.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
USB:
Buchse, Typ B

Übertragungsprotokoll:
kompatibel zu USB 1.1/2.0

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Die Datenschnittstelle wird ab ETS3 unterstützt.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Bestell-Nr.
108000
Dateiformat
RFA
Dateigröße
464 Kb

IFC Datei

Laden
Bestell-Nr.
108000
Dateiformat
RFA
Dateigröße
24 Kb

USB Datenschnittstelle
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1070 00
1080 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
193 Kb

USB Datenschnittstelle
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
1080 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
96 Kb

USB Datenschnittstelle
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Bestell-Nr.
1080 00
Dateiformat
VD1
Dateigröße
10 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste