Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

KNX Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei


REG
491,76 EUR
Bestell-Nr. 1079 00
EAN 4010337009115
VE 1
PS 26

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA erzeugt die KNX Systemspannung.
  • Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Buslinie von der Spannungsversorgung.
  • Mit Anschlüssen für einen Bleigelakku zur Pufferung der KNX Spannung bei Netzausfall.
  • Es können bis zu zwei Bleigelakkumulatoren angeschlossen und über die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung geladen werden.
  • Mit einem Temperaturfühler wird die Ladespannung temperaturabhängig geregelt.
  • Die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung besitzt einen potenzialfreien Wechselkontakt zum Melden einer Störung (z. B. Netzausfall, Akku-Fehler, Überlast bzw. Kurzschluss).

Technische Daten

Nennspannung primär:
AC 230 V, 50 / 60 Hz

Nennspannung sekundär:
DC 28 bis 31 V SELV

Nennstrom sekundär:
640 mA, kurzschlussfest

Wechselkontakt potenzialfrei:
AC 230 V, 6A

Wechselkontakt potenzialfrei:
DC 12/24 V, 4 A

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • Der Anschluss erfolgt über KNX Busanschluss- bzw. Abzweigklemmen (keine Datenschiene erforderlich).
  • Empfehlung: Überspannungsschutz für Gira KNX Produkte.
  • Überspannungsableiter BUStector BT 24, Fabrikat: DEHN + SÖHNE, Artikel-Nr. 925001.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1079 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
372 Kb

Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Bestell-Nr.
1079 00
Dateiformat
VD1
Dateigröße
72 Kb

Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
1079 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
102 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste