Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Heizungsaktor 1fach


Unterputz
188,52 EUR
Best.-Nr. 2166 00
EAN 4010337075950
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar.
  • Telegrammratenbegrenzung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich.
  • Heizungsaktor mit drei Binäreingängen zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben.
  • Ausgang, ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte).
  • Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) automatisch oder auf Leseanforderung.
  • Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/geschlossen) parametrierbar.
  • Sommer- oder Winterbetrieb über ein Objekt wählbar.
  • Zyklische Überwachung der Stellgröße: bleibt ein Stellgrößentelegramm innerhalb einer Überwachungszeit aus, wechselt der Ausgang in den Notbetrieb und es wird eine Alarmmeldung gesendet.
  • Jeder Ausgang kann in eine Zwangsposition (Zwangsstellung) verriegelt werden, für Sommer- und Winterbetrieb unterschiedliche Werte möglich.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall für jeden Ausgang separat parametrierbar.
  • Überlast bzw. Kurzschlussmeldung über ein Objekt einstellbar.
  • Steuerung der Stellantriebe im Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb.
  • Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

KNX Medium:
TP1-64 (ab Index I01 TP1-256)

Nennspannung:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Heizungsausgang
Schaltkontakt:
Triac
Schaltstrom:
5 bis 25 mA
Anzahl Antriebe pro Ausgang:
max. 2

Anzahl der Eingänge:
3 x potenzialfrei

Hinweise

  • Zur Montage in Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser). Unterputz, Kaiser Best.-Nr.: 1068-02, Hohlwand, Kaiser Best.-Nr.: 9062-94, halogenfrei, Kaiser Best.-Nr.: 9062-74.
  • Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung.
  • Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX Busses erfolgt über eine 6-adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung, die auf max. 5 m verlängert werden kann.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Abmessungen in mm

48 51 28

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Heizungsaktor 1fach UP
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
2166 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.041 Kb

Heizungsaktor 1fach UP
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Best.-Nr.
2166 00
Dateiformat
VD2
Dateigröße
129 Kb

Heizungsaktor 1fach UP
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Laden
Best.-Nr.
2166 00
Dateiformat
VD4
Dateigröße
130 Kb

Kombiaktor, Jalousieaktor, Heizungsaktor
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2164 00
2165 00
2166 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.140 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste