Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

KNX Helligkeitsregler


Unterputz
169,71 EUR
Bestell-Nr. 2102 00
EAN 4010337076025
VE 1
PS 06

Aufputz
193,81 EUR
Bestell-Nr. 2103 00
EAN 4010337076049
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • 2-Punkt-Regelung (schaltend) oder Konstantlichtregelung (dimmend über Wert) konfigurierbar.
  • Konstantlichtregelung: max. fünf unterschiedlich über einen Helligkeitswert zu dimmende Leuchtengruppen einstellbar.
  • 2-Punkt-Regelung: "nur automatisches Einschalten" und "nur automatisches Ausschalten" der Beleuchtung möglich.
  • Senden des gemessenen Helligkeitswerts als 2-Byte-Wert auf den Bus. Senden bei Änderung, bei Leseanfrage oder auch zyklisch.
  • Zyklisches Senden der Schalt- und Dimmwertbefehle zur Lichtregelung.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar.
  • Sollwertvorgabe für Helligkeitsregelung per Parameter oder über Bus durch 2-Byte-Kommunikationsobjekte.
  • Kalibrierung des vom Gerät ermittelten Sensorhelligkeitswerts durch unabhängige Referenzmessung und Bustelegramm.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schutzklasse:
III

Messbereich:
0 bis 2000 lx

Hinweise

  • Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert oder deaktiviert werden.

Abmessungen in mm

Unterputz ohne Deckel: 55 35 15
Aufputz ohne Lichtleiter: Ø 70 33

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Helligkeitsregler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
2102 00
2103 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
374 Kb

Helligkeitsregler
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2102 00
2103 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
275 Kb

Helligkeitsregler UP
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Bestell-Nr.
2102 00
Dateiformat
VD2
Dateigröße
19 Kb

Helligkeitsregler AP
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Bestell-Nr.
2103 00
Dateiformat
VD2
Dateigröße
19 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste