Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Gira Control 19 Client 2


3.297,95 EUR
Bestell-Nr. 2068 00
EAN 4010337022367
VE 1
PS 05

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 2088 00.

Notwendiges Zubehör

Der Gira Control 19 Client ist eine Anzeige- und Bedieneinheit zum Anschluss an den Gira HomeServer oder den Gira FacilityServer. Das Gerät ist PC-basiert und verfügt über einen TFT-Touchscreen mit 47 cm (19″) Bilddiagonale.

Merkmale

  • Visualisierung und Bedienung von Funktionen in der Gebäudesystemtechnik in Verbindung mit dem Gira HomeServer und/oder dem Gira FacilityServer.
  • Anzeige von e-mails.
  • Wiedergabe von akustischen Signalen.
  • Als Wohnungsstation (mittels TKS-IP-Gateway) in Türkommunikationsanlagen geeignet.

Gerätemerkmale

  • PC mit Touchscreen.
  • Integriertes Netzteil.
  • Integrierter Lautsprecher.
  • Integriertes Mikrofon.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 220 bis 240 V ~, 50 Hz

Leistungsaufnahme
Maximal (100% CPU):
max. 24 W
Stand-by:
ca. 1,1 W

Systeminformation
Prozessor:
INTEL® Atom E3825 Dual Core 1,33 GHz
Festplatte:
64 GB SSD
RAM, DDR3L-1066 SO-DIMM:
4 GB
L2 Cache:
1 MB
Betriebssystem:
Windows™ embedded Standard 7

Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A:
2 x vorne, 2 x unten
(Serviceschnittstelle)

Anschlüsse
Kartenslot:
1 x SDHC, bis 32 GB
Gigabit-LAN:
1 x RJ45

Anzeige
Auflösung:
WXGA (1366x768)
Anzahl Farben:
16,7 M

Umgebungsbedingungen für den Betrieb
zulässiger Temperaturbereich:
0 °C bis +40 °C
zulässige relative Feuchte:
10 bis 85 % r. F., nicht kondens.

Umgebungsbedingungen für Lagerung und Transport
zulässiger Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C
zulässige relative Feuchte
bis +40°C:
10 bis 85 % r. F., nicht kondens.
zulässige relative Feuchte
ab +40°C:
10 bis 39 % r. F., nicht kondens.

Hinweise

  • Kann auch in bestehende Gira/Pro-face ServerClient 15 Gerätedosen verbaut werden.
  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Anwendungsbereiche:
    • Betrieb in stationärer Umgebung.
    • Betrieb nur unter Umgebungsbedingungen die den Spezifikationen hinsichtlich Temperatur, Feuchte, Staub, Vibration usw. entsprechen
  • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für den Gira Control 19 Client 2.
    www.appshop.gira.de.

Abmessungen in mm

B 546 H 330
Aufbauhöhe: B - H 15

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikations-Konfigurator
Das Gira Türkommunikations-System ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Online-Werkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich: darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Bestell-Nr.
206800
Dateiformat
RFA
Dateigröße
496 Kb

Gira Control 19 Client 2
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2068 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.646 Kb

Gira Control 19 Client 2
Software

Softwareupdate für Gira Control 19 Client 2, Version 1.0.17.

Laden
Bestell-Nr.
2068 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
6.944.864 Kb

Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2068 00
2078 00
2088 00
2097 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
131 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste