Mit den KNX RF Handsendern wird die Steuerung "mobil": Von jedem Punkt im Haus kann die gewünschte KNX Funktion bequem per "Fernbedienung" ausgelöst werden. Die KNX RF Handsender senden bei Tastenbetätigung in Abhängigkeit der Parametereinstellung bei geladenem Applikationsprogramm drahtlos KNX Telegramme aus. Dies können bspw. Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum Dimmen oder zur Jalousiesteuerung sein. Auch ist es möglich, Wertgeberfunktionen zu programmieren (Dimmwertgeber und Szenennebenstellen).
Merkmale
Merkmale
Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot/grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion.
Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte.
Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar.
Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
Batteriebetriebenes Gerät.
Funktion "Schalten"
Wippen- oder Tastenfunktion.
Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Funktion "Dimmen"
Wippenfunktion.
Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS).
Funktion "Jalousie"
Wippenfunktion.
Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM).
Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar.
Funktionen "Wertgeber" und "Szenennebenstelle"
Wippenfunktion.
Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100% oder Szenennummer).
Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.
Technische Daten
KNX Medium:
RF1.R
Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode
Nennspannung:
DC 3 V
Batterien:
1 x CR 2450N
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,3 MHz
Sendeleistung:
max. 20 mW
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Batterie
Typ:
CR 2450N
UN-Nr.:
3091
Hinweise
Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
Lieferumfang
Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.