Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher


94,88 EUR
Best.-Nr. 1259 00
EAN 4010337259008
VE 1
PS 18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar.
  • Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angschlossen werden.
  • Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden.
  • Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
  • Kleine Bauform.
  • Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
  • Befestigung des Erweiterungsmodules durch Schrauben oder Kleben.

Technische Daten

Anschlüsse
mech. Klingeltaster:
12 x Schraubklemme
gemeinsame Masse der Klingeltaster:
1 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste

Schutzart:
IP44

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen.
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
  • Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.

Lieferumfang

  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

inkl. Befestigungslasche: B 67 H 66,4 T 27
ohne Befestigungslasche: B 67 H 56 T 27

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
125900
Dateiformat
RFA
Dateigröße
508 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
125900
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
1259 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
102 Kb

Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.289 Kb

Konturenmaße für Einbaulautsprecher und Erweiterungsmodul
Montageanleitungen

Planungshilfe.

Laden
Best.-Nr.
1258 00
1259 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
105 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste