Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach
Wechselschalter 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0128 112
0128 112
41,75 EUR
EAN 4010337043874
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
Einbautiefe
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads