Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ mit Shutter


Cremeweiß glänzend
13,31 EUR
Best.-Nr. 2776 01
EAN 4010337079347
VE 10
PS 29

Reinweiß glänzend
13,31 EUR
Best.-Nr. 2776 03
EAN 4010337079354
VE 10
PS 29

Anthrazit
15,25 EUR
Best.-Nr. 2776 28
EAN 4010337079378
VE 10
PS 29

Farbe Alu
18,22 EUR
Best.-Nr. 2776 26
EAN 4010337079361
VE 10
PS 29

Schwarz matt
18,22 EUR
Best.-Nr. 2776 005
EAN 4010337037774
VE 10
PS 29

Grau matt
18,22 EUR
Best.-Nr. 2776 015
EAN 4010337086352
VE 10
PS 29

Edelstahl (lackiert)
20,95 EUR
Best.-Nr. 2776 600
EAN 4010337022077
VE 10
PS 29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
17 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
277601
Dateiformat
RFA
Dateigröße
376 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
277601
Dateiformat
IFC
Dateigröße
14 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste