Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Amerikanische Steckdose 2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R


Cremeweiß glänzend
43,48 EUR
Best.-Nr. 0487 01
EAN 4010337487012
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
43,48 EUR
Best.-Nr. 0487 03
EAN 4010337487036
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
43,48 EUR
Best.-Nr. 0487 27
EAN 4010337487272
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
44,47 EUR
Best.-Nr. 0487 28
EAN 4010337487289
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
47,93 EUR
Best.-Nr. 0487 26
EAN 4010337487265
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
47,93 EUR
Best.-Nr. 0487 005
EAN 4010337037743
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Endziffer 01, 27, 28, 26, 005 Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2021.

Technische Daten

Einbautiefe:
17 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Symbolaufdruck möglich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste