Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Cremeweiß glänzend
58,43 EUR
Best.-Nr. 1172 01
EAN 4010337172017
VE 1/5
PS 02

Reinweiß glänzend
58,43 EUR
Best.-Nr. 1172 03
EAN 4010337017202
VE 1/5
PS 02

Reinweiß seidenmatt
58,43 EUR
Best.-Nr. 1172 27
EAN 4010337172277
VE 1/5
PS 02

Anthrazit
60,28 EUR
Best.-Nr. 1172 28
EAN 4010337172284
VE 1/5
PS 02

Farbe Alu
63,06 EUR
Best.-Nr. 1172 26
EAN 4010337172260
VE 1/5
PS 02

Schwarz matt
65,46 EUR
Best.-Nr. 1172 005
EAN 4010337037859
VE 1/5
PS 11

Grau matt
63,79 EUR
Best.-Nr. 1172 015
EAN 4010337082910
VE 1/5
PS 11

Edelstahl (lackiert)
74,72 EUR
Best.-Nr. 1172 600
EAN 4010337032847
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Merkmale

  • Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.
  • Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
  • Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
  • Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Betrieb:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtstärke:
0,2 cd

Einbautiefe:
29 mm

Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +40 °C

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira LED-Beleuchtung
Produktinformation

Produktinformation
Gira LED-Beleuchtung
Für mehr Sicherheit und Orientierung
Bestell-Nr. 1766 10

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
248 Kb

Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
1170 ..
1172 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
233 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste