Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Cremeweiß glänzend
15,13 EUR
Best.-Nr. 0488 01
EAN 4010337488019
VE 10
PS 01

Reinweiß glänzend
15,13 EUR
Best.-Nr. 0488 03
EAN 4010337488033
VE 10
PS 01

Reinweiß seidenmatt
15,13 EUR
Best.-Nr. 0488 27
EAN 4010337488279
VE 10
PS 01

Anthrazit
16,07 EUR
Best.-Nr. 0488 28
EAN 4010337488286
VE 10
PS 11

Farbe Alu
19,40 EUR
Best.-Nr. 0488 26
EAN 4010337488262
VE 10
PS 11

Schwarz matt
19,40 EUR
Best.-Nr. 0488 005
EAN 4010337037835
VE 10
PS 11

Grau matt
19,40 EUR
Best.-Nr. 0488 015
EAN 4010337081173
VE 10
PS 11

Edelstahl
25,36 EUR
Best.-Nr. 0488 600
EAN 4010337021476
VE 10
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste