Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  für Unterputz-Gerätedose 1fach


Cremeweiß glänzend
15,85 EUR
Best.-Nr. 2731 01
EAN 4010337881100
VE 1
PS 01

Reinweiß glänzend
15,85 EUR
Best.-Nr. 2731 03
EAN 4010337881117
VE 1
PS 01

Reinweiß seidenmatt
15,85 EUR
Best.-Nr. 2731 27
EAN 4010337881124
VE 1
PS 01

Anthrazit
17,78 EUR
Best.-Nr. 2731 28
EAN 4010337000778
VE 1/10
PS 11

Farbe Alu
20,73 EUR
Best.-Nr. 2731 26
EAN 4010337000761
VE 10
PS 11

Schwarz matt
20,73 EUR
Best.-Nr. 2731 005
EAN 4010337037538
VE 10
PS 11

Grau matt
20,73 EUR
Best.-Nr. 2731 015
EAN 4010337085256
VE 1
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste