Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Vollplatte


Cremeweiß glänzend
16,26 EUR
Best.-Nr. 0783 01
EAN 4010337783015
VE 1
PS 01

Reinweiß glänzend
16,26 EUR
Best.-Nr. 0783 03
EAN 4010337783039
VE 1
PS 01

Reinweiß seidenmatt
16,26 EUR
Best.-Nr. 0783 27
EAN 4010337783275
VE 1
PS 01

Anthrazit
18,19 EUR
Best.-Nr. 0783 28
EAN 4010337783282
VE 1
PS 11

Farbe Alu
21,12 EUR
Best.-Nr. 0783 26
EAN 4010337783268
VE 1
PS 11

Schwarz matt
21,12 EUR
Best.-Nr. 0783 005
EAN 4010337037507
VE 1
PS 11

Grau matt
21,12 EUR
Best.-Nr. 0783 015
EAN 4010337081876
VE 10
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste