Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

FI-Schutzsteckdose 30 mA mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Cremeweiß glänzend
153,95 EUR
Best.-Nr. 2677 01
EAN 4010337011941
VE 1
PS 03

Reinweiß glänzend
153,95 EUR
Best.-Nr. 2677 03
EAN 4010337011958
VE 1
PS 03

Reinweiß seidenmatt
153,95 EUR
Best.-Nr. 2677 27
EAN 4010337011965
VE 1
PS 03

Anthrazit
156,31 EUR
Best.-Nr. 2677 28
EAN 4010337011972
VE 1
PS 03

Farbe Alu
157,75 EUR
Best.-Nr. 2677 26
EAN 4010337011989
VE 1
PS 03

Schwarz matt
157,75 EUR
Best.-Nr. 2677 005
EAN 4010337037071
VE 1
PS 03

Grau matt
157,75 EUR
Best.-Nr. 2677 015
EAN 4010337085249
VE 1
PS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 0477 01, 0477 03, 0477 26, 0477 27, 0477 28.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Merkmale

  • Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Technische Daten

Bemessungsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Bemessungsstrom:
16 A

Bemessungsfehlerstrom:
30 mA

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Montage in eine tiefe Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

FI-Schutzsteckdose 30 mA, FI-Schutzschalter 30 mA
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2664 ..
2677 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
77 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste