Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld


Cremeweiß glänzend
179,29 EUR
Best.-Nr. 0451 01
EAN 4010337451013
VE 1/5
PS 02

Reinweiß glänzend
179,29 EUR
Best.-Nr. 0451 03
EAN 4010337451037
VE 1/5
PS 02

Reinweiß seidenmatt
179,29 EUR
Best.-Nr. 0451 27
EAN 4010337451273
VE 1/5
PS 02

Anthrazit
180,28 EUR
Best.-Nr. 0451 28
EAN 4010337451280
VE 1/5
PS 02

Farbe Alu
183,74 EUR
Best.-Nr. 0451 26
EAN 4010337451266
VE 1/5
PS 02

Schwarz matt
183,74 EUR
Best.-Nr. 0451 005
EAN 4010337037699
VE 1/5
PS 02

Grau matt
183,74 EUR
Best.-Nr. 0451 015
EAN 4010337080978
VE 1/5
PS 02

Rot glänzend
179,29 EUR
Best.-Nr. 0451 02
EAN 4010337451020
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.
  • Mit akustischem und optischem Signal.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nennstrom IL:
16 A

Schutzpegel
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11.
  • Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2.
  • Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0451 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
288 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste