Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontrolllicht, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Cremeweiß glänzend
25,64 EUR
Best.-Nr. 2763 01
EAN 4010337059448
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
25,64 EUR
Best.-Nr. 2763 03
EAN 4010337059554
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
25,64 EUR
Best.-Nr. 2763 27
EAN 4010337059578
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
26,56 EUR
Best.-Nr. 2763 28
EAN 4010337059585
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
29,88 EUR
Best.-Nr. 2763 26
EAN 4010337059561
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
29,88 EUR
Best.-Nr. 2763 005
EAN 4010337037613
VE 1/5
PS 11

Grau matt
29,88 EUR
Best.-Nr. 2763 015
EAN 4010337085324
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste