Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontrolllicht und Beschriftungsfeld


Cremeweiß glänzend
20,74 EUR
Best.-Nr. 0452 01
EAN 4010337452010
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
20,74 EUR
Best.-Nr. 0452 03
EAN 4010337452034
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
20,74 EUR
Best.-Nr. 0452 27
EAN 4010337452270
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
21,72 EUR
Best.-Nr. 0452 28
EAN 4010337452287
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
25,15 EUR
Best.-Nr. 0452 26
EAN 4010337452263
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
25,15 EUR
Best.-Nr. 0452 005
EAN 4010337037620
VE 1/5
PS 11

Grau matt
25,15 EUR
Best.-Nr. 0452 015
EAN 4010337080985
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement ist im Lieferumfang enthalten.
  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste