Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Cremeweiß glänzend
16,44 EUR
Best.-Nr. 2762 01
EAN 4010337059417
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
16,44 EUR
Best.-Nr. 2762 03
EAN 4010337059516
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
16,44 EUR
Best.-Nr. 2762 27
EAN 4010337059530
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
17,39 EUR
Best.-Nr. 2762 28
EAN 4010337059547
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
20,69 EUR
Best.-Nr. 2762 26
EAN 4010337059523
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
20,69 EUR
Best.-Nr. 2762 005
EAN 4010337037606
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste