Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Cremeweiß glänzend
13,71 EUR
Best.-Nr. 0414 01
EAN 4010337414018
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
13,71 EUR
Best.-Nr. 0414 03
EAN 4010337414032
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
13,71 EUR
Best.-Nr. 0414 27
EAN 4010337414278
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
14,62 EUR
Best.-Nr. 0414 28
EAN 4010337414285
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
17,98 EUR
Best.-Nr. 0414 26
EAN 4010337414261
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
17,98 EUR
Best.-Nr. 0414 005
EAN 4010337037590
VE 1/5
PS 11

Grau matt
17,98 EUR
Best.-Nr. 0414 015
EAN 4010337080930
VE 1/5
PS 11

Edelstahl
24,60 EUR
Best.-Nr. 0414 600
EAN 4010337021483
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
041401
Dateiformat
RFA
Dateigröße
380 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
041401
Dateiformat
IFC
Dateigröße
14 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste