Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Cremeweiß glänzend
10,50 EUR
Best.-Nr. 0462 01
EAN 4010337462019
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
10,50 EUR
Best.-Nr. 0462 03
EAN 4010337462033
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
10,50 EUR
Best.-Nr. 0462 27
EAN 4010337462279
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
11,42 EUR
Best.-Nr. 0462 28
EAN 4010337462286
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
14,77 EUR
Best.-Nr. 0462 26
EAN 4010337462262
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
14,77 EUR
Best.-Nr. 0462 005
EAN 4010337037576
VE 1/5
PS 11

Grau matt
14,77 EUR
Best.-Nr. 0462 015
EAN 4010337081098
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste