Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV"


Cremeweiß glänzend
6,62 EUR
Best.-Nr. 0458 01
EAN 4010337458012
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
6,62 EUR
Best.-Nr. 0458 03
EAN 4010337458036
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
6,62 EUR
Best.-Nr. 0458 27
EAN 4010337458272
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
7,59 EUR
Best.-Nr. 0458 28
EAN 4010337458289
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
11,02 EUR
Best.-Nr. 0458 26
EAN 4010337458265
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
11,02 EUR
Best.-Nr. 0458 005
EAN 4010337037552
VE 1/5
PS 11

Grau matt
11,02 EUR
Best.-Nr. 0458 015
EAN 4010337081043
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste