Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol , ohne Befestigungskrallen


Cremeweiß glänzend
7,79 EUR
Best.-Nr. 2755 01
EAN 4010337057611
VE 10
PS 01

Reinweiß glänzend
7,79 EUR
Best.-Nr. 2755 03
EAN 4010337057628
VE 10
PS 01

Reinweiß seidenmatt
7,79 EUR
Best.-Nr. 2755 27
EAN 4010337057642
VE 10/100
PS 01

Anthrazit
8,71 EUR
Best.-Nr. 2755 28
EAN 4010337057659
VE 10/100
PS 11

Farbe Alu
12,05 EUR
Best.-Nr. 2755 26
EAN 4010337057635
VE 10
PS 11

Schwarz matt
12,05 EUR
Best.-Nr. 2755 005
EAN 4010337037668
VE 10
PS 11

Grau matt
12,05 EUR
Best.-Nr. 2755 015
EAN 4010337085300
VE 1
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste