Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

FI-Schutzschalter 30 mA


Cremeweiß glänzend
141,67 EUR
Best.-Nr. 2664 01
EAN 4010337011897
VE 1
PS 03

Reinweiß glänzend
141,67 EUR
Best.-Nr. 2664 03
EAN 4010337011903
VE 1
PS 03

Reinweiß seidenmatt
141,67 EUR
Best.-Nr. 2664 27
EAN 4010337011910
VE 1
PS 03

Anthrazit
142,24 EUR
Best.-Nr. 2664 28
EAN 4010337011927
VE 1
PS 03

Farbe Alu
143,68 EUR
Best.-Nr. 2664 26
EAN 4010337011934
VE 1
PS 03

Schwarz matt
143,68 EUR
Best.-Nr. 2664 005
EAN 4010337037064
VE 1
PS 03

Grau matt
143,68 EUR
Best.-Nr. 2664 015
EAN 4010337085232
VE 1
PS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 0114 01, 0114 03, 0114 26, 0114 27, 0114 28.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Merkmale

  • Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Technische Daten

Bemessungsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Bemessungsstrom:
16 A

Bemessungsfehlerstrom:
30 mA

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor SCHUKO-fremden Steckdosen oder in Gira Energiesäule.
  • Montage in eine tiefe Gerätedose.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

FI-Schutzsteckdose 30 mA, FI-Schutzschalter 30 mA
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2664 ..
2677 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
77 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste