Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wippschalter 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen
Universal-Aus-Wechselschalter


Cremeweiß glänzend
25,95 EUR
Best.-Nr. 2832 01
EAN 4010337832010
VE 10
PS 29

Reinweiß glänzend
25,95 EUR
Best.-Nr. 2832 03
EAN 4010337832034
VE 10
PS 29

Anthrazit
27,90 EUR
Best.-Nr. 2832 28
EAN 4010337832287
VE 10
PS 29

Farbe Alu
30,85 EUR
Best.-Nr. 2832 26
EAN 4010337832263
VE 10
PS 29

Schwarz matt
30,85 EUR
Best.-Nr. 2832 005
EAN 4010337038528
VE 10
PS 11

Grau matt
30,85 EUR
Best.-Nr. 2832 015
EAN 4010337087120
VE 10
PS 11

Edelstahl (lackiert)
33,61 EUR
Best.-Nr. 2832 600
EAN 4010337022053
VE 10
PS 29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung:
100 W LED-Last (IEC 60669)

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
283201
Dateiformat
RFA
Dateigröße
576 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
283201
Dateiformat
IFC
Dateigröße
28 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste