Abstelltaster Funk für Notrufset Funk

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5931 03
5931 03
81,43 EUR
EAN 4010337656012
VE 1
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2022.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Notrufset Funk Rufmodul Funk Notrufset Funk

Merkmale

Merkmale

  • Rufabstellung über grüne Abstelltaste.

Technische Daten

Zum Anschluss an:
Notrufset Funk

Spannungsversorgung:
DC 3,6 V, 1200 mAh

Batterie
Typ:
1 x ER ½ AA, 3,6 V, 1200 mAh, Lithium (14,7 x 25,2 mm)
UN-Nr.:
3091

Funkfrequenz:
868,35 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Umgebungstemperatur:
+ 5 °C bis + 40 °C

Montage:
Gerätedose 1fach

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads