Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

I/O-Modul Stationsbus UP Plus 2 Eingänge/2 Ausgänge


Reinweiß glänzend
143,05 EUR
Best.-Nr. 5978 03
EAN 4010337886686
VE 1/5
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Eingänge der I/O-Module dienen zur Einbindung von Fremdanlagen und technischen Alarmmeldungen (z. B. BMA, Aufzugalarm, Sicherheitsbeleuchtung, andere Lichtrufsysteme, Hausklingel etc.). Die Ausgänge dienen zum Schalten externer Geräte wie Lampen, andere Lichtrufsysteme, Türmagneten, Hupen usw.

Merkmale

    Eingänge

    • Die Eingänge sind galvanisch getrennt und können getrennt mit unterschiedlichen Bezugspotenzialen arbeiten.
    • Die Koppeleinheit ist für die Eingänge im Bereich AC/DC 5-30 V ausgelegt.
    • Die Koppeleinheit ist selbstüberwachend.

    Ausgänge

    • Die Ausgänge sind einzeln konfigurierbar.
    • Die Ansteuerung der Ausgänge erfolgt über entsprechende Software gemäß Konfiguration.
    • Jedes Ausgangsrelais ist potenzialfrei als Umschaltekontakt nutzbar und bis 8 A belastbar.
    • Das I/O-Modul Stationsbus UP verfügt über zwei Eingänge und zwei Ausgänge.

    Technische Daten

    Anschlüsse
    Stationsbus:
    Steckklemme 8-polig

    Betriebsspannung:
    DC 24 V

    Anschlüsse
    Eingänge:
    Schraubklemme 4-polig
    Ausgänge:
    Steckklemme 5-polig

    Eingangssignal:
    2 x je AC/DC 5 bis 30 V

    Schaltstrom:
    2 x je max. 8 A

    Relaiskontakt:
    2 Wechsler potenzialfrei

    Montage:
    Gerätedose 1fach

    Einbautiefe:
    32 mm

    Hinweise

    • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank


    Datenblatt

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße

    Ausschreibungstexte

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    TXT
    Dateigröße

    Bedienhandbuch Rufsystem 834 Plus
    Bedienungsanleitungen

    Bedienungsanleitung für Endkunden.

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    1.179 Kb

    Rufsystem 834 Plus
    Bedienungsanleitungen

    Systemhandbuch.

    Laden
    Best.-Nr.
    5972 00
    5973 00
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    6.992 Kb

    Rufsystem 834 Plus
    Bedienungsanleitungen

    Schnelleinstieg.

    Laden
    Best.-Nr.
    5972 00
    5973 00
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    4.748 Kb

    Stückliste

    0 Artikel
    zur Stückliste