Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wohnungsstation Hörer


Reinweiß glänzend
158,90 EUR
Best.-Nr. 1281 03
EAN 4010337001614
VE 1
PS 18

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Einheitliche Montage von Türkommunikation und Elektroinstallation in eine Gerätedose.
  • Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm. Dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftaster für Wohnungsstationen, TFT-Farbdisplay etc.
  • Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich.
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Etagenruf und Internruf.
  • Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr in Kombination mit dem Ruftaster für Wohnungsstationen.
  • Mithörsperre.
  • Integration in das Profil 55 möglich.
  • Rufannahme durch Abnehmen des Hörers.
  • Magnetische Höreraufhängung mit integriertem Gabelumschalter.
  • Steckbare Hörerschnur zur Erhöhung der Montagefreundlichkeit.

Die Bedientasten der Wohnungsstation steuern die folgenden Funktionen

  • Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor.
  • Ansteuerung des Türöffners.
  • Einstellung der Ruftonlautstärke.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)

Anschlüsse Busankoppler
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Etagenruftaster:
2 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Schraubklemme
Video:
1 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Anschlüsse Hörereinsatz
Verbindungskabel:
1 x Steckerleiste
Hörer:
Buchse RJ11

Einbautiefe:
30 mm

Hinweise

  • Zur Integration in Edelstahl Serie 20/21 wird der Adapterrahmen 55 x 55 mm benötigt.
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich.
  • Bei der Erweiterung um das TFT-Display wird das Steuergerät Video REG benötigt.
  • Montage mit Abdeckrahmen 2fach.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikations-Konfigurator
Das Gira Türkommunikations-System ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Wohnungsstation mit Hörer
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
1281 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
69 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste