Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Schlüsselschalter/VdS


Aufputz
201,74 EUR
Bestell-Nr. 0134 00
EAN 4010337134008
VE 1
PS 03

Unterputz
201,74 EUR
Bestell-Nr. 0135 00
EAN 4010337135005
VE 1
PS 03

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen.
  • Drahtgebunden.
  • Abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz.
  • Wahlweise Dauer- oder Impulskontakt.
  • Zwei frei beschaltbare LED-Anzeigen.
  • Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige.
  • Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung.
  • Frontbohrschutz.

Technische Daten

Betriebsspannung:
DC 9 bis 15 V

Nennspannung:
DC 12 V

Stromaufnahme
je LED:
ca. 10 mA
Summer:
ca. 25 mA

Signalgeber:
Summer 12 V 85 dB/10 cm

Belastbarkeit aller Kontakte:
max. 60 V / 0,5 A

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +60 °C

Schutzart:
IP54

Gehäuse, Frontplatte
Aufputz:
Alu-Druckguss
Unterputz:
Alu-Feinguss

Hinweise

  • VdS-Anerkennung G 197 707
  • Bei VdS-gemäßer Installation ist ein VdS-Profilhalbzylinder erforderlich.

Lieferumfang

  • Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten!

Abmessungen in mm

Aufputz Gehäuse : B 79 H 113 T 54
Unterputz-Frontplatte: B 101 H 135 T 3
Unterputz-Gehäuse: B 79 H 113 T 54

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Schlüsselschalter/VdS
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0134 00
0135 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
148 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste