Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Regensensor 0 / 10 V


347,79 EUR
Best.-Nr. 0579 00
EAN 4010337579007
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Regensensor zur Erfassung und Auswertung des Niederschlags. Über einen Sensor wird die Leitfähigkeit des Regenwassers ausgewertet und dann ein Ausgangssignal von 0 oder 10 V zur Verfügung gestellt.
  • Mithilfe einer eingebauten Heizung kann nahezu unverzüglich das Ende des Niederschlags erfasst werden.
  • Der Regensensor kann in Verbindung mit der Basis Wetterstation, der Analog-Sensorschnittstelle oder dem Binäreingang 6fach 24 V betrieben werden.
  • Die benötigte Spannungsversorgung (DC 24 V) für die Elektronik wird durch diese Geräte (außer Binäreingang 6fach 24 V) zur Verfügung gestellt.
  • Für die interne Heizung ist eine zusätzliche Spannung von AC/DC 24 V erforderlich. Für diese Spannung kann ein Heiztrafo verwendet werden.
  • Anschluss an Fremdsysteme ist möglich.

Technische Daten

Elektr. Ausgang:
0 V trocken, 10 V Regen

Versorgung extern
Spannung:
DC 24 V
Stromaufnahme:
ca. 10 mA (ohne Heizung)

Heizung:
AC/DC 24 V, max. 4,5 W

Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +70 °C

Leitungslänge:
max. 100 m

Einbaulage:
ca. 45°

Schutzart:
IP65

Hinweise

  • Das Gerät ist für die Außenmontage geeignet.

Lieferumfang

  • Eine 45° Halterung zur (Wand- oder Mast-) Montage des Sensors ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 58 H 83 T 17

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Windsensor 0-10 V mit Heizung, Regensensor 0/10V
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0579 00
0580 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
241 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste