Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Regenwächter


379,90 EUR
Bestell-Nr. 0586 00
EAN 4010337586005
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der Regenwächter mit Frostschutz bis -20 °C und Schnee-Erkennung dient zur Erkennung von Regen, Schnee oder Frost zum Schutz von Markisen, Wintergärten, Dachbelüftungen usw.
  • Die Erkennung der Niederschlagsmenge kann mit Hilfe eines 2-poligen Dip-Schalters im Netzteil des Regenwächters eingestellt werden.

Technische Daten

Betriebsspannung
Netzteil:
AC 230 V, 50 Hz
Regensensor:
12 bis DC 24 V

Leistungsaufnahme:
ca. 4,5 VA

Relaiskontakt:
5 A bei 250 V/50 Hz, potenzialfrei

Schutzart
Netzteil:
IP40
Regensensor:
IP 65

Anschluss
Regensensor/Netzteil:
6 x 0,5 mm², DC 12 bis 24 V
Netzteil/Binäreingang:
2 x 0,5 mm², AC 230 V
Versorgung Netzteil:
3 x 1,5 mm², AC 230 V

Leitungslänge Regensensor/Netzteil:
max. 150 m

Lieferumfang

  • Die Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Regenwächter
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0586 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
260 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste