Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Windsensor 0 – 10 V mit Heizung


539,63 EUR
Bestell-Nr. 0580 00
EAN 4010337580003
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Windsensor zur Erfassung und Auswertung der Windgeschwindigkeit (0,7 bis 40 m/s). Die Drehgeschwindigkeit wird ausgewertet und in ein Ausgangssignal von 0 bis 10 V umgewandelt.
  • Mit Hilfe einer eingebauten Heizung wird der Betrieb bei Frost fehlerfrei ermöglicht.
  • Der Windsensor kann in Verbindung mit der Basis Wetterstation oder der Analog-Sensorschnittstelle betrieben werden.
  • Die benötigte Spannungsversorgung (DC 24 V) für die Elektronik wird durch diese Geräte zur Verfügung gestellt.
  • Für die interne Heizung ist eine zusätzliche Spannung von AC/DC 24 V erforderlich. Für diese Spannung kann ein Heiztrafo verwendet werden.
  • Anschluss an Fremdsysteme ist möglich.

Technische Daten

Messbereich:
0,7 bis 40 m/s

Elektr. Ausgang:
0 bis 10 V

Versorgung extern
Spannung:
DC 24 V
Stromaufnahme:
ca. 12 mA (ohne Heizung)

Heizung:
AD/DC 24 V PTC-Element (80 °C)

Windbelastung:
max. 60 m/s kurzzeitig

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +60 °C

Leitungslänge:
max. 100 m

Einbaulage:
beliebig

Hinweise

  • Das Gerät ist für die Außenmontage geeignet.

Lieferumfang

  • Die Halterung zur Montage des Sensors ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Windsensor 0-10 V mit Heizung, Regensensor 0/10V
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0579 00
0580 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
241 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste