Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Temperatursensor 0 – 10 V


WG AP
164,45 EUR
Bestell-Nr. 0577 00
EAN 4010337577003
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Temperatursensor zur Erfassung und Auswertung der Temperatur.
  • Der Temperatursensor kann in Verbindung mit der Basis Wetterstation oder der Analog-Sensorschnittstelle betrieben werden.
  • Die benötigte Spannungsversorgung (DC 24 V) wird durch diese Geräte zur Verfügung gestellt.
  • Ein Anschluss an Fremdsysteme ist ebenfalls möglich.
  • Das Gerät ist für die Außenmontage geeignet und ist zur Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung mit einem Druckausgleichselement (Klimamembran) ausgestattet.
  • Die erfasste Temperatur wird in ein lineares, analoges Ausgangssignal von 0 bis 10 V gewandelt.

Technische Daten

Messbereich:
-30 °C bis +70 °C, linear

Elektr. Ausgang:
DC 0 bis 10 V (kurzschlussfest)

Versorgung extern
Spannung:
DC 24 V
Stromaufnahme:
ca. 3 mA

Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +70 °C

Leitungslänge:
max. 100 m

Empfohlene Leitung:
3 x 0,25 mm²

Einbaulage:
beliebig

Schutzart:
IP 65

Abmessungen in mm

Gehäuse: B 90 H 58 T 35

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Dämmerungs-/ Helligkeits-/ Temperatursensor
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0572 00
0576 00
0577 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
130 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste