Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Jalousiesteuerungssystem Adapter für Sonnen- und Glasbruchsensor


Weiß
27,56 EUR
Bestell-Nr. 0934 00
EAN 4010337934004
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Für den gleichzeitigen Anschluss von Sonnen- und Glasbruchsensor an einen Jalousiesteuerungsaufsatz.
  • Als Verlängerung für die Anschlussleitung von Sonnen- oder Glasbruchsensor.

Technische Daten

Anschlussleitung:
LIYY 2 x 0,14 mm²

Länge der Anschlussleitung:
5 m

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Sonnen-/ Dämmerungssensor, Glasbruchsensor, Adapter
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0930 00
0931 00
0934 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
91 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste