Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Jalousiesteuerungssystem Sonnen- und Dämmerungssensor außen


Weiß
85,03 EUR
Bestell-Nr. 1117 00
EAN 4010337117001
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Ermöglicht zusammen mit den Komponenten des Jalousiesteuerungssystems die Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion. Diese Funktionen sind abhängig vom verwendeten Aufsatz.
  • Über einen Adapter können Sonnen- und Glasbruchsensor gleichzeitig an einen Jalousiesteuerungsaufsatz angeschlossen werden.
  • Die Sonnenschutzfunktion ermöglicht automatisches Herunterfahren der Jalousie bzw. Rollladen nach Überschreiten eines Helligkeitswerts.
  • Die Dämmerungsfunktion ermöglicht automatisches Herunterfahren der Jalousie bzw. Rollladen nach Unterschreiten eines Helligkeitswertes. Die Jalousie bwz. der Rollladen fährt in die untere Endlage.

Technische Daten

Länge der Sensorleitung:
max. 20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)

Schutzart:
IP54

Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Die Anschlussleitung darf eine Länge von maximal 20 m nicht überschreiten (Leitung: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm).

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Sonnen-/Dämmerungssensor für außen
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1117 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
297 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste