Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Jalousiesteuerungssystem Sonnen- und Dämmerungssensor innen


Weiß
46,33 EUR
Bestell-Nr. 0930 00
EAN 4010337930006
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Wird an der Fensterscheibe befestigt und ermöglicht eine Sonnenschutzfunktion.
  • Durch die Position des Sensors auf der Scheibe wird die Stellung bestimmt, bis zu welcher die Jalousie nach Überschreiten des Helligkeitswerts gefahren werden soll.
  • Die Dämmerungsfunktion ermöglicht automatisches Herunterfahren der Jalousie nach Unterschreiten des Helligkeitswertes.

Technische Daten

Leitungslänge
Sensorleitung:
2 m
maximal:
20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)

Schutzart:
IP54

Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Der Sonnensensor wird in Verbindung mit dem Steuertaster mit Sensorauswertung und der Elektronischen Jalousiesteuerung mit Sensorauswertung verwendet.
  • Über einen Adapter können Sonnen- und Glasbruchsensor gleichzeitig an einen Jalousiesteuerungsaufsatz angeschlossen werden.
  • Die Anschlussleitung kann auf maximal 20 m verlängert werden (Leitung: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm).

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Sonnen-/ Dämmerungssensor, Glasbruchsensor, Adapter
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0930 00
0931 00
0934 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
91 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste