Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Torkontakt


58,73 EUR
Bestell-Nr. 0950 00
EAN 4010337950004
VE 1
PS 03

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Magnetkontakt zur drahtgebundenen Überwachung von z. B. Rolltoren.
  • Mit magnetischer Fremdfeldüberwachung (bei Annäherung mit einem Fremdmagneten wird ein Alarm ausgelöst).
  • Zuleitung ist durch einen Metallschlauch geschützt.

Technische Daten

Länge der Zuleitung:
2 m

Länge Metallschlauch:
1 m

Hinweise

  • Beim Anschluß an den Funk Magnetkontakt ist der 200 kΩ Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden.

Abmessungen in mm

Bodenkontakt: B 180 H 45 T 13
Magnet am Tor: B 104 H 47 T 3

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Torkontakt
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0950 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
115 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste