Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Funk Diagnosetool


150,95 EUR
Bestell-Nr. 2333 00
EAN 4010337068570
VE 1
PS 09

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Das Funk Diagnosetool ist für die Überprüfung von folgenden Gira Rauchwarnmelder vorgesehen:
    • Dual Q mit Funk Modul für Rauchwarnmeder Dual Q
    • Dual/VdS mit Funk Modul für Rauchwarnmeder Dual/VdS
  • Das Funk Diagnosetool besteht aus der Funk Diagnose-USB-Box und der Funk Diagnosesoftware.

Funk Diagnose-USB-Box

  • Anschluss der Funk Diagnose-USB-Box an die USB-Schnittstelle eines PCs.

Funk Diagnosesoftware

  • Benennen von Rauchwarnmeldern.
  • Möglichkeit einer zyklischen Aufzeichnung um Fehler zu analysieren.
  • Zusammenfassen von Rauchwarnmeldern in Gruppen.
  • Auslesen verschiedener Statusinformationen eines Rauchwarnmelders: Verschmutzungsgrad, Seriennummer, Batteriespannung, Temperatur und der Ereignisspeicher der letzten 20 Ereignisse (z. B. Rauchalarm, Testalarm oder schwacher Batteriezustand).

Systemvoraussetzungen

  • PC mit Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 und installiertem Microsoft .Net Framework 3.5.
  • Mini CD kompatibles CD/DVD Laufwerk.
  • USB-Schnittstelle, die einen Strom von 500 mA liefert.

Technische Daten

Funkfrequenz:
433,42 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Kompatibel zu Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual (2347 00) ab Index I02.

Abmessungen in mm

Gehäusemaß: B 110 H 94 T 38

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Funk Diagnosetool
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Laden
Bestell-Nr.
2333 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
728 Kb

Funk-Diagnosesoftware
Software

Version 1.0.100830

Laden
Bestell-Nr.
2333 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
5.486 Kb

Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Technische Dokumentation

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Laden
Bestell-Nr.
2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.279 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste