Anzeige einer Notsituation durch rotes Dauerlicht.
Zuschaltbare akustische Rufanzeige durch Schallgeber.
Das Rufmodul Funk wird über ein Unterputz-Netzteil mit Spannung versorgt und enthält außerdem eine Batterie um die Funktion bei Netzspannungsausfall zu gewährleisten.
An ein Rufmodul Funk können bis zu acht Geräte angeschlossen werden.
Technische Daten
Zum Anschluss an:
Notrufset Funk
Unterputz-Netzteil
Primär:
AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA
Sekundär:
DC 12 V, 1 A
Batterie
Typ:
1 x CR 2, 3 V, 800 mAh, Lithium (14,5 x 25,6 mm)
UN-Nr.:
3091
Funkfrequenz:
868,35 MHz
Reichweite (Freifeld):
max. 100 m
Umgebungstemperatur:
+ 5 °C bis + 40 °C
Montage:
Gerätedose 1fach
Hinweise
Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
Lieferumfang
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.