Notrufset Funk
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5914 03
5914 03
594,60 EUR
EAN 4010337886600
VE 1
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2022.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

    Das Set besteht aus:

    • Rufmodul Funk mit roter LED-Signalleuchte (Dauerlicht bei Notruf), integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton).
    • Zugtaster Funk (batteriebetrieben) mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse.
    • Abstelltaster Funk (batteriebetrieben) mit grüner Abstelltaste.
    • Unterputz-Netzteil für das Rufmodul.

    Technische Daten

    Unterputz-Netzteil Rufmodul Funk
    Primär:
    AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA
    Sekundär:
    DC 12 V, 1 A

    Spannungsversorgung Abstelltaster Funk und Zugtaster Funk:
    DC 3,6 V, 1200 mAh

    Batterien
    Abstelltaster Funk und Zugtaster Funk:
    1x ½ AA, 3,6 V, 1200 mAh, Lithium (14,7 x 25,2 mm)
    UN-Nr.:
    3091
    Rufmodul:
    1x CR2, 3 V, 800 mAh, Lithium (14,5 x 25,6 mm)
    UN-Nr.:
    3091

    Funkfrequenz:
    868,35 MHz

    Reichweite (Freifeld):
    max. 100 m

    Umgebungstemperatur:
    + 5 °C bis + 40 °C

    Montage:
    Gerätedosen 1fach

    Hinweise

    • Die einzelnen Komponenten eines Sets sind funktechnisch so vorkonfiguriert, dass eine Inbetriebnahme mit geringem Aufwand möglich ist.
    • Zur Erweiterung des Notrufsets Funk können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.
    • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
    • Für Wand- und Deckenmontage geeignet.

    Lieferumfang

    • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Gira Notrufset Funk
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung

    Best.-Nr. 5914 ..

    PDF, 1.030 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads