Schnittstelleneinheit 16 Ausgänge

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2975 00
2975 00
306,96 EUR
EAN 4010337064763
VE 1
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Die Schnittstelleneinheit 16 Ausgänge dient zum Schalten externer Geräte (Lampen, andere Lichtrufsysteme, Türmagneten, Hupen usw.).
  • Die Ansteuerung erfolgt über entsprechende Software gemäß Konfiguration.
  • Die 16 Ausgänge sind einzeln konfigurierbar.
  • Jedes Ausgangsrelais ist potenzialfrei als Umschaltekontakt nutzbar.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 24 V

Ausgangsrelais belastbar bis:
8 A

Schutzart:
IP40

Montage:
Aufputz oder Befestigung auf DIN-Schiene

Abmessungen in mm

B 220 H 145 T 50

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bedienhandbuch Rufsystem 834
Gebrauchsanleitungen

Bedienungsanleitung für Endkunden.

Best.-Nr.

PDF, 932 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads